WXD104R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • WXD104R

Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená

WXD104R

WXD104R - Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená WXD104R

EAN
3250617195553
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF100
WXF100
Přístroj zásuvky se zemn. kolíkem, 16 A, 250 V~ gallery
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Červená
  • Kód RAL
    3020
  • Povr­chová úprava
    Matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Texty
  • Potisk
    Bez potisku
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP21
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP fr-FR 2021-04-07
PDF
364,61 kB
REACH declaration WXD104R (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD104R (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXD104R | Hager

    Obrázek produktu WXD104R

  • certifikát výrobku

    Obrázek Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    certifikát výrobku en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-10-19 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-10-19

    PDF
    79,80 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ10DS -
    VZ10DS
    Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
  • 2
    VZ10LLC -
    VZ10LLC
    Moduł KEYSTONE gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEx, biały
  • 3
    VZ10LSC -
    VZ10LSC
    Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
  • 4
    VZ20HA -
    VZ20HA
    HDMI uttag Keystone 90 gr
  • 5
    VZ20HS -
    VZ20HS
    Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.