The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker B.7
  • Ovlá­dání světel - Berker B.7
  • WXA690
  • Designové řady vypínačů

LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá WXA690

EAN
3250617190534
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá

WXA690

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0
Rozměry
  • Výška
    17,10 mm
  • Šířka
    37 mm
  • Hloubka
    17,55 mm
Výkon
  • Příkon
    0,50 mA
Mate­riál
  • Barva
    Modrá
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    LED

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXA690
PDF
Hager RoHS report WXA690
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXA690 | Hager

    Obrázek produktu WXA690

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXA690 | Hager

    Hager Produktový list WXA690

    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-17 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-17

    PDF
    79,43 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXA691 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
    WXA691
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
  • 2
    16281909 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    16281909
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
  • 3
    16281606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    16281606
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
  • 4
    16281404 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
    16281404
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 5
    503101 - Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
    503101
    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.