Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 2 vstupy, koncová WS257
EAN
3250617082570
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážeMontáž na omítku
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma4 - 2 400 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů1
Materiál
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WS257
Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 2 vstupy, koncová
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-10
PDF96,75 kB
Více dokumentace