The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WS253N
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka TV+R 45x45mm, černá, koncová WS253N

EAN
3250617112536
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka TV+R 45x45mm, černá, koncová

WS253N

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Montáž na omítku
Oslabení
  • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
    1 dB
Frek­vence
  • Šířka frek­venčního pásma
    4 - 862 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    8022
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž

Ke stažení

  • Obrázek WS253N | Hager

    Obrázek produktu WS253N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WS253N | Hager

    Hager Product data sheet WS253N

    Zásuvka TV+R 45x45mm, černá, koncová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Notice prise TV FM SAT Systo | Hager

    Notice prise TV FM SAT Systo

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

    PDF
    638,15 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-10

    PDF
    96,75 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    WXD744B
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
  • 2
    WXD744N - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
    WXD744N
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
  • 3
    WS202 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, bílá
    WS202
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm bez keystone, bílá
  • 4
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 5
    WS261 - Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá
    WS261
    Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.