WS223 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WS223
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
WXD202N - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
WXD202N
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
2
WXD011B - Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 22,5x45 mm, bílá
WXD011B
Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 22,5x45 mm, bílá
3
WS225T - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, STP/SFTP
WS225T
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, STP/SFTP
4
WS225N - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, STP/SFTP
WS225N
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, STP/SFTP
5
WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
WS223
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP

Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP

WS223

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP WS223

EAN
3250617082235
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    FTP
Rozměry
  • Šířka
    45 mm
  • Výška
    45 mm
  • Hloubka
    35,75 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    40 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,02 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,11 kB

Ke stažení

  • Obrázek WS223 | Hager

    Obrázek produktu WS223

  • Instalační příručka

    Obrázek notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,51 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EER1333020 -
    EER1333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 2
    EER1339010 -
    EER1339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
  • 3
    EER2333020 -
    EER2333020
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
  • 5
    EER2339010 -
    EER2339010
    tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.