The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WS222T
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, FTP WS222T

EAN
3250617142229
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, FTP

WS222T

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    FTP
Mate­riál
  • Barva
    Titan
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    22 mm
  • Hloubka
    35,75 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    40 mm
Konek­tivita
  • Směr výstupu datové zásuvky
    Přímý
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Stíněný
    Ne
  • S protiprachovými kryt­kami
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK07

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WS222T
PDF
Hager RoHS report WS222T
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WS222T | Hager

    Obrázek produktu WS222T

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WS222T | Hager

    Hager Product data sheet WS222T

    Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, FTP

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,51 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    WXD744B
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
  • 2
    WXD744N - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
    WXD744N
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
  • 3
    WS202 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, bílá
    WS202
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm bez keystone, bílá
  • 4
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 5
    WS261 - Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá
    WS261
    Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.