The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • WS203N
    EAN
    3250617112031
    Balení
    10 ks

    Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, černá WS203N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, černá

    WS203N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      RJ, RJ45
    • Počet přípojek
      2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      8022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      23 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Montáž na omítku
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK01

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration WS203N
    PDF
    Hager RoHS report WS203N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WS203N | Hager

      Obrázek produktu WS203N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet WS203N | Hager

      Hager Product data sheet WS203N

      Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, černá

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.