The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • WS203

Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, bílá WS203

EAN
3250617082037
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, bílá

WS203

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    RJ, RJ45
  • Počet přípojek
    1
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    23 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou, Montáž na omítku
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK01

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WS203
PDF
Hager RoHS report WS203
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WS203 | Hager

    Obrázek produktu WS203

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WS203 | Hager

    Hager Product data sheet WS203

    Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.