The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WS106
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové přípojení, červená WS106

EAN
3250617081061
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové přípojení, červená

WS106

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Červená
  • Kód RAL
    3001, 9010
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    22,80 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    40 mm
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou, Zapuš­těný
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    Fran­couzská norma NF
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ano
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP21D
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2021-12-01
PDF
318,55 kB
Hager REACH declaration WS106
PDF
Hager RoHS report WS106
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WS106 | Hager

    Obrázek produktu WS106

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WS106 | Hager

    Hager Product data sheet WS106

    Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové přípojení, červená

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-09 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-09

    PDF
    87,24 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    WXD744B
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
  • 2
    WXD744N - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
    WXD744N
    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
  • 3
    WS202 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, bílá
    WS202
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm bez keystone, bílá
  • 4
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 5
    WS261 - Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá
    WS261
    Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.