The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • WS100T
    EAN
    3250617141000
    Balení
    10 ks

    Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, titanová WS100T

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, titanová

    WS100T

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Titan
    • Povr­chová úprava
      Matná, Hedvábně matný
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      22,80 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      40 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Zapuš­těný
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      Fran­couzská norma NF
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ano
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2021-12-01
    PDF
    318,55 kB
    Hager REACH declaration WS100T
    PDF
    Hager RoHS report WS100T
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WS100T | Hager

      Obrázek produktu WS100T

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WS100T | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WS100T

      Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, titanová

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-09 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-09

      PDF
      87,24 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.