Pohybový spínač 90-180°, bílá WS051
EAN
3250617080514
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor přítomnosti
-
Úhel záběru180 - 180
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Rozměry
-
Šířka45 mm
Materiál
-
MateriálPolycarbonat (PC)
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WS051
Pohybový spínač 90-180°, bílá
PDF -
Installation manual
notice inter. automatique 2/3 fils WS050_WS051
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF688,61 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2019-02-20
PDF99,41 kB
Prohlášení o shodě International 2021-10-21
PDF79,59 kB
Více dokumentace