The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik
  • Pohy­bová čidla pro vnitřní a venkovní prostory
  • Nástěnná instalace
  • WL4113
  • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik

Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, černá mat WL4113

EAN
8694407002693
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, černá mat

WL4113

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    5 - 40 °C
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Texty
  • Způsob montáže
    S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager RoHS report WL4113
PDF

Ke stažení

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WL4113 | Hager

    Hager Product data sheet WL4113

    Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, černá mat

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EE820 - Detektor pohybu 140°, bílá
    EE820
    Detektor pohybu 140°, bílá
  • 2
    EE831 - Venkovní čidlo pohybu 220°, nástěnné, antracit mat
    EE831
    Venkovní čidlo pohybu 220°, nástěnné, antracit mat
  • 3
    85341229 - Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
    85341229
    Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
  • 4
    85341288 - Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
    85341288
    Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    85341124 - Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová
    85341124
    Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, Q.x, stříbrná sametová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.