• WL4032
    EAN
    8694407004055
    Balení
    12 ks

    Stmívač pro krátkocestné ovládání, stříbrná mat WL4032

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stmívač pro krátkocestné ovládání, stříbrná mat

    WL4032

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Stří­brná
    • Kód RAL
      9006
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      45 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL4032
    PDF
    RoHS report WL4032
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL4032 | Hager

      Obrázek produktu WL4032

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL4032 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL4032

      Stmívač pro krátkocestné ovládání, stříbrná mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Leaflet for Push dimmer 60-300W | Hager

      Leaflet for Push dimmer 60-300W

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2022-12-07

      PDF
      1,84 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      353,47 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.