The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • WL4030

Stmívač pro krátkocestné ovládání, bílá lesk WL4030

EAN
8694407000439
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Stmívač pro krátkocestné ovládání, bílá lesk

WL4030

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    32 mm
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Texty
  • Způsob montáže
    S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WL4030
PDF
Hager RoHS report WL4030
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WL4030 | Hager

    Obrázek produktu WL4030

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WL4030 | Hager

    Hager Product data sheet WL4030

    Stmívač pro krátkocestné ovládání, bílá lesk

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Leaflet for Push dimmer 60-300W | Hager

    Leaflet for Push dimmer 60-300W

    Instalační příručka en-GB, pl-PL 2022-12-07

    PDF
    1,84 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.