The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • WL4013
    EAN
    8694407004048
    Balení
    12 ks

    Stmívač otočný 60-600 W, černá mat WL4013

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stmívač otočný 60-600 W, černá mat

    WL4013

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9004
      9016
    • Mate­riál
      Termoplast
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      51 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Texty
    • Pojistka
      Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
    • Způsob montáže
      S upevněním spona­mi/šrouby
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL4013
    PDF
    RoHS report WL4013
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL4013 | Hager

      Obrázek produktu WL4013

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL4013 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL4013

      Stmívač otočný 60-600 W, černá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      353,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.