The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • WL4012
    EAN
    8694407004031
    Balení
    12 ks

    Stmívač otočný 60-600 W, stříbrná mat WL4012

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stmívač otočný 60-600 W, stříbrná mat

    WL4012

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Stří­brná
    • Kód RAL
      9006
      9016
    • Mate­riál
      Termoplast
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      51 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Texty
    • Pojistka
      Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
    • Způsob montáže
      S upevněním spona­mi/šrouby
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL4012
    PDF
    RoHS report WL4012
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL4012 | Hager

      Obrázek produktu WL4012

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL4012 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL4012

      Stmívač otočný 60-600 W, stříbrná mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      353,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.