WDI161
EAN
3250617032636
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Systémové rozhraníEthernet
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
Materiál
-
MateriálSklo
-
BarvaAntracit
Obrazovka
-
S dotykovou obrazovkouAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24
PDF8,38 MB -
Nástroj
Nástroj International 2023-10-25
EXE182,07 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.12.2
EXE273,18 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-30
PDF254,95 kBProhlášení o shodě International 2023-09-12
PDF314,71 kB
Více dokumentace