VZ920N
EAN
3250616596825
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků0
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči1
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VZ920N
Produktový list cs-CZ 2025-11-07
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Více dokumentace