The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Cosmos
  • VZ916N
  • Distri­buce energie

Náhradní dveře plné, bílé pro VD110 VZ916N

EAN
3250616596788
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Náhradní dveře plné, bílé pro VD110

VZ916N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VD110PD

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VD110TD

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    107 mm
  • Šířka
    176 mm
  • Hloubka
    19,40 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ916N
PDF
RoHS report VZ916N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ916N | Hager

    Obrázek produktu VZ916N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ916N | Hager

    Hager Product data sheet VZ916N

    Náhradní dveře plné, bílé pro VD110

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-04-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ922N - Náhradní dveře plné, bílé pro VD212
    VZ922N
    Náhradní dveře plné, bílé pro VD212
  • 2
    VZ918N - Náhradní dveře plné, bílé pro VR/VD112
    VZ918N
    Náhradní dveře plné, bílé pro VR/VD112
  • 3
    VZ921N - Náhradní dveře plné, transparentní pro VD212
    VZ921N
    Náhradní dveře plné, transparentní pro VD212
  • 4
    VZ917N - Náhradní dveře plné, transparentní pro VR/VD112
    VZ917N
    Náhradní dveře plné, transparentní pro VR/VD112
  • 5
    VZ923N - Náhradní dveře plné, transparentní pro VR212
    VZ923N
    Náhradní dveře plné, transparentní pro VR212

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.