The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos
    • VZ909N
    EAN
    3250616596672
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos

    Náhradní dveře plné, transparentní pro VD106 VZ909N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Náhradní dveře plné, transparentní pro VD106

    VZ909N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      107 mm
    • Šířka
      104 mm
    • Hloubka
      19,40 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet klíčů
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ909N
    PDF
    RoHS report VZ909N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ909N | Hager

      Obrázek produktu VZ909N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ909N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ909N

      Náhradní dveře plné, transparentní pro VD106

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VD110TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka
      VD110TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka
    • 2
      VD102ND - Rozvodnice cosmos, IP30, 2 mod.
      VD102ND
      Rozvodnice cosmos, IP30, 2 mod.
    • 3
      VD110PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., plná dvířka
      VD110PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., plná dvířka
    • 4
      VD108TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
      VD108TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
    • 5
      VZ910N - Náhradní dveře plné, bílé pro VD106
      VZ910N
      Náhradní dveře plné, bílé pro VD106

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.