The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ830N
    EAN
    3250616656130
    Balení
    1 ks

    Plastová vana pro VF122 VZ830N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Plastová vana pro VF122

    VZ830N

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    Rozměry
    • Výška
      273 mm
    • Šířka
      511,50 mm
    • Hloubka
      81 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)

    Ke stažení

    • Obrázek VZ830N | Hager

      Obrázek produktu VZ830N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ830N | Hager

      Hager Product data sheet VZ830N

      Plastová vana pro VF122

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.