VZ826N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ826N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
VS112PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
VS112PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
2
VF318PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
VF318PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
3
VS412PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
VS412PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
4
VS104PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
VS104PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
5
VS218PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka
VS218PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka

Plastová vana pro VF118

VZ826N

  • Distri­buce energie

Plastová vana pro VF118 VZ826N

EAN
3250616656093
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    1
Rozměry
  • Výška
    273 mm
  • Šířka
    439,50 mm
  • Hloubka
    81 mm
  • Vestavěná hloubka
    72 mm
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
REACH declaration VZ826N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ826N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ826N | Hager

    Obrázek produktu VZ826N

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
    VF104PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
  • 2
    VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
    VF104TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
  • 3
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 4
    VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    VF108TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
  • 5
    VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    VF112PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.