The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VZ769N
    EAN
    3250616655812
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Plastová vana pro VS318 VZ769N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plastová vana pro VS318

    VZ769N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      389,50 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Instrukce
    • Vhodné jako zadní panel
      Ano
    • Vhodné jako boční panel
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ769N
    PDF
    RoHS report VZ769N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ769N | Hager

      Obrázek produktu VZ769N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ769N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ769N

      Plastová vana pro VS318

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      S35S - Krycí lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 2
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 3
      VS122PS - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
      VS122PS
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
    • 4
      VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
      VF108TD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    • 5
      VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
      VF108PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.