The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ664N
  • Distri­buce energie

Přístrojový kryt pro VS212 VZ664N

EAN
3250616655362
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístrojový kryt pro VS212

VZ664N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VS212PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS212PD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VS212TD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    376,50 mm
  • Šířka
    281,50 mm
  • Hloubka
    83 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    2
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
Kapa­cita
  • Počet modulů
    24

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ664N
PDF
Hager RoHS report VZ664N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ664N | Hager

    Obrázek produktu VZ664N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ664N | Hager

    Hager Produktový list VZ664N

    Přístrojový kryt pro VS212

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    JP015 - Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
    JP015
    Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
  • 2
    VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    VZ711
    Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
  • 3
    VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
    VZ708N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
  • 4
    VZ707N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
    VZ707N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
  • 5
    VZ706N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M
    VZ706N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.