The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ663N
  • Rozvadě­čové skříně Golf

Přístrojový kryt pro VS112 VZ663N

EAN
3250616655355
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístrojový kryt pro VS112

VZ663N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VS112PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS112PD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VS112TD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    251,50 mm
  • Šířka
    281,50 mm
  • Hloubka
    83 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2026-01-28
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ663N
PDF
Hager RoHS report VZ663N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ663N | Hager

    Obrázek produktu VZ663N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ663N | Hager

    Hager Product data sheet VZ663N

    Přístrojový kryt pro VS112

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-06-25 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ855N - Perforované plastové dveře pro golf VF/VS218, bílé
    VZ855N
    Perforované plastové dveře pro golf VF/VS218, bílé
  • 2
    VZ769N - Plastová vana pro VS318
    VZ769N
    Plastová vana pro VS318
  • 3
    VZ768N - Plastová vana pro VS218
    VZ768N
    Plastová vana pro VS218
  • 4
    VZ857N - Perforované plastové dveře pro golf VF/VS418, bílé
    VZ857N
    Perforované plastové dveře pro golf VF/VS418, bílé
  • 5
    VZ859N - Perforované plastové dveře pro golf VF/VS318, transparentní
    VZ859N
    Perforované plastové dveře pro golf VF/VS318, transparentní

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.