The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ642N
    EAN
    3250616655232
    Balení
    1 ks

    Přístrojový kryt pro VF108 VZ642N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přístrojový kryt pro VF108

    VZ642N

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      205 mm
    • Šířka
      255,50 mm
    • Hloubka
      9 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      8

    Ke stažení

    • Obrázek VZ642N | Hager

      Obrázek produktu VZ642N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ642N | Hager

      Hager Product data sheet VZ642N

      Přístrojový kryt pro VF108

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.