The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • VZ642N

Přístrojový kryt pro VF108 VZ642N

EAN
3250616655232
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Přístrojový kryt pro VF108

VZ642N

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    205 mm
  • Šířka
    255,50 mm
  • Hloubka
    9 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
Kapa­cita
  • Počet modulů
    8

Ke stažení

  • Obrázek VZ642N | Hager

    Obrázek produktu VZ642N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ642N | Hager

    Hager Produktový list VZ642N

    Přístrojový kryt pro VF108

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.