VZ536 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ536

Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH12

VZ536

  • Distri­buce energie

Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH12 VZ536

EAN
3250616666344
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    308 mm
  • Šířka
    305 mm
  • Hloubka
    30 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Kryt, dveře
  • Včetně dveří
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
REACH declaration VZ536 (english)
PDF
103,10 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ536 | Hager

    Obrázek produktu VZ536

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung | Hager

    Montageanleitung

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    911,98 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VU12NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky
    VU12NC
    Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky
  • 2
    VU12NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.
    VU12NE
    Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.
  • 3
    VU24NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
    VU24NC
    Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
  • 4
    VU24NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
    VU24NE
    Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
  • 5
    VU36NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky
    VU36NC
    Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.