The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ512N
    EAN
    3250616666542
    Balení
    10 ks

    Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24 VZ512N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24

    VZ512N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      334 mm
    • Šířka
      57 mm
    • Hloubka
      1,50 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ512N
    PDF
    Hager RoHS report VZ512N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ512N | Hager

      Obrázek produktu VZ512N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ512N | Hager

      Hager Product data sheet VZ512N

      Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.