The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • VZ512N

Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24 VZ512N

EAN
3250616666542
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24

VZ512N

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    334 mm
  • Šířka
    57 mm
  • Hloubka
    1,50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ512N
PDF
Hager RoHS report VZ512N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ512N | Hager

    Obrázek produktu VZ512N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ512N | Hager

    Hager Produktový list VZ512N

    Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.