The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ512
    EAN
    3250616665125
    Balení
    10 ks

    Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24 VZ512

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24

    VZ512

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      56,50 mm
    • Šířka
      370 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Ke stažení

    • Obrázek VZ512 | Hager

      Obrázek produktu VZ512

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ512 | Hager

      Hager Product data sheet VZ512

      Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.