The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • VZ512

Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24 VZ512

EAN
3250616665125
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24

VZ512

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    56,50 mm
  • Šířka
    370 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Ke stažení

  • Obrázek VZ512 | Hager

    Obrázek produktu VZ512

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ512 | Hager

    Hager Produktový list VZ512

    Svislá přepážka k rozvodnici volta VA24

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.