The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ335N
    EAN
    3250616668263
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • Vidět víc

    Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá VZ335N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá

    VZ335N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      880 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7010, 7016
    • Barva
      Antra­ci­tově šedá
    • Barva produktu
      Antra­ci­tově šedá
    • Mate­riál
      Kov
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ335N
    PDF
    RoHS report VZ335N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ335N | Hager

      Obrázek produktu VZ335N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ335N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ335N

      Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ204 - Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA48
      VZ204
      Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA48
    • 2
      VZ699 - Kabelová příchytka, volta
      VZ699
      Kabelová příchytka, volta
    • 3
      VH36NE - Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.
      VH36NE
      Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.
    • 4
      VZ202 - Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA24
      VZ202
      Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA24
    • 5
      VA48T - Dvířka plechová plná s rukojetí pro VA48
      VA48T
      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.