VZ224N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
            • VZ224N
            VZ224N - Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48
            VZ224N - Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48

            Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48

            VZ224N

            VZ224N - Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48
            VZ224N - Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48
            • Distri­buce energie

            Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48 VZ224N

            EAN
            3250616666252
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Přenos
            • Vhodné pro typ rozvaděče
              Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
            Rozměry
            • Výška
              693 mm
            • Šířka
              279 mm
            • Hloubka
              31 mm
            Vyba­vení
            • Počet polí v šířce
              1
            • Počet řad v rozvaděči
              4
            Mate­riál
            • Barva
              Bílá
            • Průhledné
              Ne
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              48

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VZ224N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VZ224N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VZ224N | Hager

              Obrázek produktu VZ224N

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-08-07

              PDF
              366,52 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

              PDF
              250,15 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VU12NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky
              VU12NC
              Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky
            • 2
              VU12NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.
              VU12NE
              Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.
            • 3
              VU24NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
              VU24NC
              Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
            • 4
              VU24NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
              VU24NE
              Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
            • 5
              VU36NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky
              VU36NC
              Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.