The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ223N
    EAN
    3250616666245
    Balení
    1 ks

    Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH36 VZ223N

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH36

    VZ223N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      568 mm
    • Šířka
      279 mm
    • Hloubka
      31 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      36
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ223N
    PDF
    RoHS report VZ223N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ223N | Hager

      Obrázek produktu VZ223N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ223N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ223N

      Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH36

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.