The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ203
    EAN
    3250616662032
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství

    Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA36 VZ203

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA36

    VZ203

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VA36B

      Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod.

      0,00 €  / *
    • VA36CN

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Montáž na omítku
    Rozměry
    • Šířka
      305 mm
    Mate­riál
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ203
    PDF
    Hager RoHS report VZ203
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ203 | Hager

      Obrázek produktu VZ203

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet VZ203 | Hager

      Hager Product data sheet VZ203

      Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA36

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ105V - Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH60, RAL9010 bílá
      VZ105V
      Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH60, RAL9010 bílá
    • 2
      VZ223H - Zákryt volta.hybrid 36 mod.
      VZ223H
      Zákryt volta.hybrid 36 mod.
    • 3
      VZ104V - Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH48, RAL9010 bílá
      VZ104V
      Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH48, RAL9010 bílá
    • 4
      VZ221H - Zákryt volta.hybrid 12 mod.
      VZ221H
      Zákryt volta.hybrid 12 mod.
    • 5
      VZ103W - Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH36
      VZ103W
      Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH36

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.