The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ134N
    EAN
    3250616666177
    Balení
    1 ks

    Prosklené dveře volta VU/VH48 VZ134N

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    VZ104N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Prosklené dveře volta VU/VH48

    VZ134N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • VZ302N

      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      695,50 mm
    • Šířka
      288 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ134N
    PDF
    RoHS report VZ134N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ134N | Hager

      Obrázek produktu VZ134N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ134N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ134N

      Prosklené dveře volta VU/VH48

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.