The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ126N
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
  • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
  • Vidět víc

Náhradní dveře perforované, volta VU/VH48 VZ126N

EAN
3250616661264
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Náhradní dveře perforované, volta VU/VH48

VZ126N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Běžné příslu­šen­ství
  • VZ535

    Náhradní klips na dokumenty, volta

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • VU48NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP

    0,00 €  / *
  • VH48NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    695,50 mm
  • Šířka
    288 mm
  • Hloubka
    36 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    4
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ126N
PDF
Hager RoHS report VZ126N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ126N | Hager

    Obrázek produktu VZ126N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ126N | Hager

    Hager Product data sheet VZ126N

    Náhradní dveře perforované, volta VU/VH48

    PDF
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ223H - Zákryt volta.hybrid 36 mod.
    VZ223H
    Zákryt volta.hybrid 36 mod.
  • 2
    VZ125W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
    VZ125W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
  • 3
    VZ221H - Zákryt volta.hybrid 12 mod.
    VZ221H
    Zákryt volta.hybrid 12 mod.
  • 4
    VZ124W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48
    VZ124W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48
  • 5
    VZ104V - Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH48, RAL9010 bílá
    VZ104V
    Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH48, RAL9010 bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.