VZ115N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
            • VZ115N
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            VZ01NWH - Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
            VZ01NWH
            Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
            2
            VZ02NWH - Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.
            VZ02NWH
            Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.
            3
            VZ125W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
            VZ125W
            Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
            4
            VZ12NAV - Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12
            VZ12NAV
            Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12
            5
            VZ105W - Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH60
            VZ105W
            Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH60
            VZ115N - Distanční podpěra rámečku, VU60
            VZ115N - Distanční podpěra rámečku, VU60

            Distanční podpěra rámečku, VU60

            VZ115N

            VZ115N - Distanční podpěra rámečku, VU60
            VZ115N - Distanční podpěra rámečku, VU60
            • Distri­buce energie

            Distanční podpěra rámečku, VU60 VZ115N

            EAN
            3250616668188
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Přenos
            • Vhodné pro typ rozvaděče
              Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
            Rozměry
            • Výška
              882 mm
            • Šířka
              350 mm
            Vyba­vení
            • Počet řad v rozvaděči
              5
            Mate­riál
            • Barva
              Bílá
            • Kód RAL
              9010
            • Mate­riál
              Ocel

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VZ115N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VZ115N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VZ115N | Hager

              Obrázek produktu VZ115N

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

              Instalační příručka International 2020-01-01

              PDF
              644,51 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-08-07

              PDF
              366,52 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

              PDF
              250,15 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VU36NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
              VU36NWB
              Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
            • 2
              VU48NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
              VU48NWB
              Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
            • 3
              VU60NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
              VU60NWB
              Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
            • 4
              VH36NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
              VH36NWB
              Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
            • 5
              VH48NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
              VH48NWB
              Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.