The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ041
    EAN
    3250616669697
    Balení
    1 ks

    Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE110PN/SN VZ041

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE110PN/SN

    VZ041

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      195 mm
    • Šířka
      219 mm
    • Hloubka
      13 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Nerezová ocel, Nerezová ocel (V2A)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství rozvaděče
      Upev­ňovací díly/sada

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration VZ041
    PDF
    RoHS report VZ041
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ041 | Hager

      Obrázek produktu VZ041

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ041 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ041

      Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE110PN/SN

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.