The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ040
    EAN
    3250616669680
    Balení
    1 ks

    Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE106PN/SN VZ040

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE106PN/SN

    VZ040

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      175 mm
    • Šířka
      150 mm
    • Hloubka
      13 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Nerezová ocel, Nerezová ocel (V2A)
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration VZ040
    PDF
    Hager RoHS report VZ040
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ040 | Hager

      Obrázek produktu VZ040

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ040 | Hager

      Hager Product data sheet VZ040

      Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE106PN/SN

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.