The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • VZ040

Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE106PN/SN VZ040

EAN
3250616669680
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE106PN/SN

VZ040

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    175 mm
  • Šířka
    150 mm
  • Hloubka
    13 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Nerezová ocel, Nerezová ocel (V2A)
  • Povrch
    Neoše­t­řený

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration VZ040
PDF
Hager RoHS report VZ040
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ040 | Hager

    Obrázek produktu VZ040

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ040 | Hager

    Hager Produktový list VZ040

    Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásku pro VE106PN/SN

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.