The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • VZ011
  • Distri­buce energie

Příchytka pro nástěnnou montáž, Vector VZ011

EAN
3250616669666
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Příchytka pro nástěnnou montáž, Vector

VZ011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 26 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VE112PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE318L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 54 mod.

    0,00 €  / *
  • VE312L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 36 mod.

    0,00 €  / *
  • VE212L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod.

    0,00 €  / *
  • VE218L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 36mod.

    0,00 €  / *
  • VE118L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.

    0,00 €  / *
  • VE112L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.

    0,00 €  / *
  • VE318PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE218PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE118PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE412PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE312PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE212PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE103SN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace

    0,00 €  / *
  • VE110PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE106PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE103PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE318SN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace

    0,00 €  / *
  • VE218SN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36mod., bez perforace

    0,00 €  / *
  • VE118SN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod., bez perforace

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    10 mm
  • Šířka
    95 mm
  • Hloubka
    43,50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Nerezová ocel (V2A), Ocel
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Zinek
  • Kód RAL
    7001

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ011
PDF
Hager RoHS report VZ011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ011 | Hager

    Obrázek produktu VZ011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ011 | Hager

    Hager Produktový list VZ011

    Příchytka pro nástěnnou montáž, Vector

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    159,20 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ016M - Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
    VZ016M
    Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
  • 2
    VZ020M - Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
    VZ020M
    Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
  • 3
    VZ025M - Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
    VZ025M
    Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
  • 4
    VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25
    VZ013V
    Ucpávka pro vývodku M20/25
  • 5
    VZ032M - Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)
    VZ032M
    Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.