The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • VZ00US
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Přepěťová ochrana s akustickou sig. pro zabudování, T3, In 3kA (8/20), 1,5 kV VZ00US

EAN
3250616668447
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přepěťová ochrana s akustickou sig. pro zabudování, T3, In 3kA (8/20), 1,5 kV

VZ00US

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
Rozměry
  • Výška
    24 mm
  • Šířka
    36 mm
  • Hloubka
    9 mm
Konek­tivita
  • Indikátor
    Zvuk
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T3

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VZ00US
PDF
Hager RoHS report VZ00US
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ00US | Hager

    Obrázek produktu VZ00US

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ00US | Hager

    Hager Produktový list VZ00US

    Přepěťová ochrana s akustickou sig. pro zabudování, T3, In 3kA (8/20), 1,5 kV

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.