VEDEQ12P1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • VEDEQ12P1

Lepenková vložka pro VQ12, tlouštka materiálu 1 mm

VEDEQ12P1

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Lepenková vložka pro VQ12, tlouštka materiálu 1 mm VEDEQ12P1

EAN
4012002244470
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Tloušťka mate­riálu
    1 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Karton

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration VEDEQ12P1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VEDEQ12P1 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VEDEQ12P1 | Hager

    Obrázek produktu VEDEQ12P1

  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Příručka

    Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04057011
    Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
  • 2
    BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04059005
    Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
  • 3
    BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04087011
    Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
  • 4
    BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04089005
    Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
  • 5
    BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDQ08057011
    Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.