The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • VDR10059005
    EAN
    4012002244333
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Víko podlahové krabice R10 kulatá pro 10 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá VDR10059005

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko podlahové krabice R10 kulatá pro 10 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

    VDR10059005

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vložka z lepenky 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vložka z lepenky
    • VDDER10P1

      Lepenková vložka pro VDR10, tlouštka materiálu 1 mm

      0,00 €  / *
    • VDDER10P2

      Lepenková vložka pro VDR10, tlouštka materiálu 2 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • BKA600800R10

      Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10

      0,00 €  / *
    • BKA500800R10

      Kryt BKF/BKW500 L=800mm, otvor pro R10

      0,00 €  / *
    • BKA400800R10

      Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro R10

      0,00 €  / *
    • UDM3275R10

      Montážní rám, velikost 3, otvor R10, průměr 275 mm

      0,00 €  / *
    • BKSAR10

      Rozbočovací karbice BK pro otvor R10

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      55 mm
    • Vestavěný průměr
      275 mm
    • Vnější průměr
      294 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      5 mm
    Konfigu­race
    • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
      R10
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro montáž do betonu
      Ano
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ne
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Černá - jet black
    • Kód RAL
      9005
    Kryt, dveře
    • Mate­riál krytu
      Poly­amid (PA)
    • Typ víka
      Záslepka
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      5 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      3 kN
    Funkce
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Texty
    • Vývod kabelů
      Bez kabe­lového vývodu v krytu
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      0
    • Počet zásuvek SCHUKO
      0
    Vyba­vení
    • Počet zásuv­kových boxů
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration VDR10059005
    PDF
    Hager RoHS report VDR10059005
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VDR10059005 | Hager

      Obrázek produktu VDR10059005

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VDR10059005 | Hager

      Hager Product data sheet VDR10059005

      Víko podlahové krabice R10 kulatá pro 10 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2022-10-06 | Hager

      Soubory STEP International 2022-10-06

      STP
      607,72 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Technical Drawing of VDR1005 | Hager

      Technical Drawing of VDR1005

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      127,88 kB
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 2
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 3
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 4
      VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER06P2
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 5
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.