The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • VDDER06P1
    EAN
    4012002244142
    Balení
    100 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Lepenková vložka pro VDR06, tlouštka materiálu 1 mm VDDER06P1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lepenková vložka pro VDR06, tlouštka materiálu 1 mm

    VDDER06P1

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VDR06057011

      Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VDR06059005

      Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

      0,00 €  / *
    • VDR06127011

      Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

      0,00 €  / *
    • VDR06129005

      Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Tloušťka mate­riálu
      1 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Karton

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration VDDER06P1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VDDER06P1 | Hager

      Obrázek produktu VDDER06P1

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VDDER06P1 | Hager

      Hager Product data sheet VDDER06P1

      Lepenková vložka pro VDR06, tlouštka materiálu 1 mm

      PDF
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Obrázek EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER06P2
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER06P1 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER06P1
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.