The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VA60W
    Plná plastová perforovaná dvířka pro nástěnnou rozvodnici volta VA60, bílé barvy RAL 9010. Se zapuštěným zaklapávacím uzávěrem.
    EAN
    3250616411661
    Balení
    1 ks

    Plastová dvířka perforovaná pro nástěnnou rozvodnici VA60 VA60W

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plastová dvířka perforovaná pro nástěnnou rozvodnici VA60

    VA60W

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • VZ302N

      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      740 mm
    • Šířka
      285 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Kov
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA60W
    PDF
    RoHS report VA60W
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VA60W | Hager

      Obrázek produktu VA60W

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VA60W | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VA60W

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-07-09

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-07-07 | Hager

      Instalační návod International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.