The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UZ83S3
    EAN
    3250616371200
    Balení
    1 ks

    Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks UZ83S3

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks

    UZ83S3

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration UZ83S3
    PDF
    Hager RoHS report UZ83S3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ83S3 | Hager

      Obrázek produktu UZ83S3

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UZ83S3 | Hager

      Hager Product data sheet UZ83S3

      Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2017-07-27 | Hager

      Návod k použití International 2017-07-27

      PDF
      4,82 MB
      Obrázek Návod k použití International 2022-01-04 | Hager

      Návod k použití International 2022-01-04

      PDF
      2,51 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.