The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UZ83S3

Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks UZ83S3

EAN
3250616371200
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks

UZ83S3

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    10 - 10 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UZ83S3
PDF
Hager RoHS report UZ83S3
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ83S3 | Hager

    Obrázek produktu UZ83S3

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UZ83S3 | Hager

    Hager Produktový list UZ83S3

    Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2017-07-27 | Hager

    Návod k použití International 2017-07-27

    PDF
    4,82 MB
    Obrázek Návod k použití International 2022-01-04 | Hager

    Návod k použití International 2022-01-04

    PDF
    2,51 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.